Catalog navigation
CAD model selection
HELP_VARIABLE
Company
KIPP
Description
K0766 - Tolerance rings
Bill of material
K0766.036
BESTKIPP
Order No.
K0766.036
D
diameter
36 mm
D1
diameter / tolerance
37,7 +0,12 mm
H
Assembly dimensions
12 mm
GEW
Approx. weight
0.0043 kg
BS
Description
Information
Infotext
ROHS
RoHS
Yes
ZTN
Customs tariff number
73182100
EAN
EAN-Nr. Kipp
4059245196654
EOL
End of life
31.12.2099
STDLZ
Standardlieferzeit
98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem norelem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.
Preview - Generation
Preview
Quotation
3D
Dimension
2D